Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Poliamid Piros

Essentra cikkszám:

10244555

Gyártói cikkszám:

460187-R

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 17,2369 Ft
1000 - 1999 16,3881 Ft
2000 + 15,5256 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.724 Ft

100 x 17,2369 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 250.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 74.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot