Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Poliamid Zöld

Essentra cikkszám:

10244739

Gyártói cikkszám:

460201-G

16100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 33,0638 Ft
1000 - 1999 31,4209 Ft
2000 + 29,7642 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.306 Ft

100 x 33,0638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 368.0 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 102.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot