Menü Keresés

Kábelkötegelő 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Poliamid Fekete

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10244821

Gyártói cikkszám:

460207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 3,0173 Ft
1000 - 1999 2,8711 Ft
2000 + 2,7249 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

302 Ft

100 x 3,0173 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 96.0 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 21.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot