Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Poliamid Fekete

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10244890

Gyártói cikkszám:

460214

17700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 8,1215 Ft
1000 - 1999 7,7094 Ft
2000 + 7,2974 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

812 Ft

100 x 8,1215 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 142.0 mm
Teljes szélesség 3.2 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 35.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot