Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Poliamid Fekete

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10245002

Gyártói cikkszám:

460225

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 11,7636 Ft
1000 - 1999 11,1787 Ft
2000 + 10,5939 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.176 Ft

100 x 11,7636 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 180.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 49.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot