Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Poliamid Fekete

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10245019

Gyártói cikkszám:

460226

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 13,1859 Ft
1000 + 12,1358 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.319 Ft

100 x 13,1859 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 190.0 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 52.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot