Menü Keresés

Kábelkötegelő 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Poliamid Natúr

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 110.0 mm.
Essentra cikkszám:

10245248

Gyártói cikkszám:

460239

1300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 140,0869 Ft
1000 - 1999 133,0685 Ft
2000 + 126,0635 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.009 Ft

100 x 140,0869 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 380.0 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 110.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot