Menü Keresés

Kábelkötegelő 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Poliamid Natúr

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10247365

Gyártói cikkszám:

461179

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 270,6033 Ft
1000 + 248,9635 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.060 Ft

100 x 270,6033 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 914.0 mm
Teljes szélesség 9.0 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 270.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot