Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Poliamid Fekete

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10247396

Gyártói cikkszám:

461182

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 27,382 Ft
1000 - 1999 25,9996 Ft
2000 + 24,6305 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.738 Ft

100 x 27,382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 7.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 39.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot