Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Poliamid Zöld

Essentra cikkszám:

10247471

Gyártói cikkszám:

461188-G

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 84,4324 Ft
1000 - 1999 80,2155 Ft
2000 + 75,9851 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.443 Ft

100 x 84,4324 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 380.0 mm
Teljes szélesség 7.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 110.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot