Menü Keresés

Kábelkötegelő 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Poliamid Fekete

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 166.0 mm.
Essentra cikkszám:

10251607

Gyártói cikkszám:

461887

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 178,2755 Ft
1000 - 1999 169,3564 Ft
2000 + 160,4505 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.828 Ft

100 x 178,2755 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 550.0 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 166.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot