Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Poliamid Fekete

A kábelkötegelő fekete 6/6 poliamidból készült, rozsdamentes acél fogazással. ‌A fejrészben a rozsdamentes fém fog nem mágnesezhető Működési hőmérséklete -40 °C-tól +85 °C-ig terjed, éghetőségi besorolása UL 94 V2.
Essentra cikkszám:

10278635

Gyártói cikkszám:

495190

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 58,9671 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.897 Ft

100 x 58,9671 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 35.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot