Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Poliamid Fekete

A kábelkötegelő fekete 6/6 poliamidból készült, rozsdamentes acél fogazással. ‌A fejrészben a rozsdamentes fém fog nem mágnesezhető Működési hőmérséklete -40 °C-tól +85 °C-ig terjed, éghetőségi besorolása UL 94 V2.
Essentra cikkszám:

10278697

Gyártói cikkszám:

495196

1600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 93,2494 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.325 Ft

100 x 93,2494 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 200.0 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 53.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot