Menü Keresés

Kábelkötegelő 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10395936

Gyártói cikkszám:

497635

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 39999 2,8614 Ft
40000 + 2,2864 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

2.861 Ft

1000 x 2,8614 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 25.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot