Menü Keresés

Optikai szál klipsz 73.1 mm (L) Fekete

Öntapadós rögzítésű, 16 csatornás optikaiszál-klipsz 3 mm-es vezetékhez. 3 külön klipszre bontható (4+4+8). A tétel UL94-V0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10312315

Gyártói cikkszám:

EFA04-06-ASS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 883,5352 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

88.354 Ft

100 x 883,5352 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Klipszes;Ragasztható
Teljes anyag Poliamid 6/6
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 16
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot