Menü Keresés

Optikai szál klipsz 72.7 mm (L) Kék

Adhesive mounted 16 slot fibre clip for 2.5mm wire. It can be broken into 3 separate clips (4+4+8). This item is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra cikkszám:

10312339

Gyártói cikkszám:

EFA04-08-ASS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 939,4492 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

93.945 Ft

100 x 939,4492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Rögzítés módja Klipszes;Ragasztható
Teljes anyag Poliamid 6;
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 16
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot