Menü Keresés

Optikai szál klipsz 26.5 mm (L) Sárga

2 slot fibre clip for 4.5mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra cikkszám:

10312797

Gyártói cikkszám:

EFA04-64-001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 700,9382 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

70.094 Ft

100 x 700,9382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 6;
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot