Menü Keresés

Optikai szál klipsz 26.5 mm (L) Sárga

Adhesive mounted 2 slot fibre clip for 4.5mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra cikkszám:

10312780

Gyártói cikkszám:

EFA04-64-ASS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 843,0098 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

84.301 Ft

100 x 843,0098 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Rögzítés módja Ragasztó
Teljes anyag Poliamid 6;
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot