Menü Keresés

Optikai szál klipsz 86.6 mm (L) 4 Fekete

3.9mm diameter fibre wire clip. It has 4 slots that can be broken down (2+2)
Essentra cikkszám:

10312858

Gyártói cikkszám:

EFA04-71-003

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 638,1513 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

63.815 Ft

100 x 638,1513 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 6;
Pozíciók száma 4
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot