Menü Keresés

Optikai szál klipsz 23.9 mm (L) Natúr

Snap-in optical fibre bracket. Anti-rotation pin prevents fiber kinking due to bracket turning in the mounting hole. It holds up to eight 3mm fiber cables. Each slot holds up to two cables
Essentra cikkszám:

10315897

Gyártói cikkszám:

OFB3P-4-19

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 78,2029 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

78.203 Ft

1000 x 78,2029 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 6/6
Pozíciók száma 8
Csomagmennyiség 1000
Nyílások száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot