Menü Keresés

Optikai szál klipsz 20.6 mm (L) 6 Natúr

Optical Fibre expandable bracket. Holds up to six 3mm fibre cables. Side brackets connect with each other to provide for additional cables. Two cables fit into each slot.
Essentra cikkszám:

10315972

Gyártói cikkszám:

OFEB-3-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 101,0806 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

101.081 Ft

1000 x 101,0806 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Ragasztható és csavarozható
Teljes anyag Poliamid 6/6
Pozíciók száma 6
Csomagmennyiség 1000
Nyílások száma 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot