Menü Keresés

Optikai szál klipsz 22.0 mm (L) 4 Natúr

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 3mm cables.
Essentra cikkszám:

10315996

Gyártói cikkszám:

OFHB3-4-19A-RT

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 82,543 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

82.543 Ft

1000 x 82,543 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Ragasztható és csavarozható
Teljes anyag Poliamid 6/6
Pozíciók száma 4
Csomagmennyiség 1000
Nyílások száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot