Menü Keresés

Optikai szál klipsz 35.6 mm (L) 12 Fekete

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Essentra cikkszám:

10111789

Gyártói cikkszám:

OFSH-T-12-01BLK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1999 55,202 Ft
2000 + 46,3851 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.520 Ft

100 x 55,202 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 6.6
Pozíciók száma 12
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 12
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot