Menü Keresés

Optikai szál klipsz 37.3 mm (L) 6 Fekete

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Essentra cikkszám:

10111819

Gyártói cikkszám:

OFSH-T-6-01BLK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2999 38,2115 Ft
3000 + 31,7905 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.821 Ft

100 x 38,2115 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Csavar
Teljes anyag Poliamid 6/6
Pozíciók száma 6
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot