Menü Keresés

Optikai szál klipsz Fekete 73.0 mm (L) 24

Akár 24 alkatrész/csatlakozásvédő is elfér benne. A rugalmas szárnyak akár 1,6 mm átmérőjű alkatrészeket is megragadnak. Alacsony profil a helytakarékosság érdekében. Minden egyes nyílásban legfeljebb két komponens fér el. #4-es vagy M3-as csavarral rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10111840

Gyártói cikkszám:

OFSH2-24-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 253,0918 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.655 Ft

50 x 253,0918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Ragasztó nélkül
Teljes anyag Poliamid 6/6
Pozíciók száma 24
Csomagmennyiség 50
Nyílások száma 24
Vámtarifaszám 3926909790

A OFSH2-24-2sz. terméket helyettesíti:

Optikai szál klipsz Fekete 73.0 mm (L) 24
Essentra cikkszám: 10316139
Gyártói cikkszám: OFSH2-24-1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot