Menü Keresés

Szárnyas anya M8 13.0 mm Poliamid Natúr

A natúr poliamid szárnyas anya két kiálló szárnnyal rendelkezik, így kézzel könnyen rögzíthető. Nagy szerelőszárnyakkal a könnyebb szerelésért.
Essentra cikkszám:

10262498

Gyártói cikkszám:

467001

9700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 3999 62,5679 Ft
4000 + 52,4091 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

62.568 Ft

1000 x 62,5679 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 22.0 mm
Menetméret M8
Teljes magasság 13.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot