Menü Keresés

Szárnyas anya M4 24.0 mm 35.0 mm Poliamid Natúr

A natúr poliamid szárnyas anya két kiálló szárnnyal rendelkezik, így kézzel könnyen rögzíthető. Nagy szárnnyal a könnyebb telepítésért és alátéttel a teher elosztásához nagyobb területen.
Essentra cikkszám:

10060438

Gyártói cikkszám:

0510020000VR

595 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 57,8445 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 24.0 mm
Teljes magasság 24.0 mm
Szárnyszélesség 35.0 mm
Menetméret M4
Osztókör átmérője 0.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szabványok DIN 315
Standard RoHs
Standard DIN
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot