Menü Keresés

Szárnyas anya M4 14.0 mm 25.0 mm Poliamid Natúr

A natúr poliamid szárnyas anya két kiálló szárnnyal rendelkezik, így kézzel könnyen rögzíthető. Nagy szerelőszárnyakkal a könnyebb szerelésért.
Essentra cikkszám:

10180228

Gyártói cikkszám:

053040060002

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 108,597 Ft
500 - 999 77,0803 Ft
1000 + 59,5147 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.860 Ft

100 x 108,597 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 14.0 mm
Szárnyszélesség 25.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot