Menü Keresés

Szárnyas anya M4 12.0 mm 25.0 mm Poliamid Natúr

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Essentra cikkszám:

10326749

Gyártói cikkszám:

053101100002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 108,597 Ft
500 - 999 77,0803 Ft
1000 + 59,5147 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.860 Ft

100 x 108,597 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 10.0 mm
Teljes magasság 12.0 mm
Szárnyszélesség 25.0 mm
Menetméret M4
Osztókör átmérője 0.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot