Menü Keresés

Szárnyas anya M5 12.0 mm 25.0 mm Poliamid Natúr

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Essentra cikkszám:

10326756

Gyártói cikkszám:

053101400002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 108,3095 Ft
500 - 999 76,9981 Ft
1000 + 59,4874 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.831 Ft

100 x 108,3095 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 10.0 mm
Teljes magasság 12.0 mm
Szárnyszélesség 25.0 mm
Menetméret M5
Osztókör átmérője 0.8 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot