Menü Keresés

Szárnyas anya M6 22.0 mm 35.0 mm Poliamid Natúr

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Essentra cikkszám:

10326794

Gyártói cikkszám:

053101800002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 175,409 Ft
500 - 999 87,7182 Ft
1000 + 58,4742 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.541 Ft

100 x 175,409 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 14.0 mm
Teljes magasság 22.0 mm
Szárnyszélesség 35.0 mm
Menetméret M6
Osztókör átmérője 1.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot