Menü Keresés

Szárnyas anya M4 8.0 mm 16.0 mm Poliamid Natúr

A natúr színű poliamid deko szárnyas anyának két kiálló szárnya van, hogy megkönnyítse a kézi felszerelést, és rögzítő menettel is rendelkezik, amely ellenáll a kioldásnak az alkalmazás során.
Essentra cikkszám:

10327395

Gyártói cikkszám:

06M040070DLWN

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 36,8676 Ft
2500 - 9999 33,1823 Ft
10000 + 29,8652 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.434 Ft

500 x 36,8676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Szárnyszélesség 16.0 mm
Menetméret M4
Osztókör átmérője 0.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot