Menü Keresés

Szárnyas anya M5 11.1 mm 22.2 mm Poliamid Natúr

A natúr poliamid deko szárnyas anya két kiálló szárnnyal rendelkezik, így kézzel könnyen rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10327425

Gyártói cikkszám:

06M050080DWN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 44,8434 Ft
5000 + 40,5899 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.422 Ft

500 x 44,8434 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 11.1 mm
Szárnyszélesség 22.2 mm
Menetméret M5
Osztókör átmérője 0.8 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot