Menü Keresés

Szárnyas anya M5 12.2 mm 22.8 mm Poliamid Natúr

A natúr poliamid szárnyas anya két kiálló szárnnyal rendelkezik, így kézzel könnyen rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10327432

Gyártói cikkszám:

06M050080WN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 60,2751 Ft
2500 - 9999 54,2468 Ft
10000 + 48,8206 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

30.138 Ft

500 x 60,2751 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 12.2 mm
Szárnyszélesség 22.8 mm
Menetméret M5
Osztókör átmérője 0.8 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 06M050080WNsz. terméket helyettesíti:

Szárnyas anya M5 12.0 mm 25.0 mm Poliamid Natúr
Essentra cikkszám: 10326756
Gyártói cikkszám: 053101400002

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot