Menü Keresés

Szárnyas anya M12 22.7 mm 44.7 mm Poliamid Natúr

A natúr poliamid szárnyas anya két kiálló szárnnyal rendelkezik, így kézzel könnyen rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10327494

Gyártói cikkszám:

06M120175WN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 80,2735 Ft
2500 - 9999 72,2473 Ft
10000 + 65,0225 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

40.137 Ft

500 x 80,2735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 22.7 mm
Szárnyszélesség 44.7 mm
Menetméret M12
Osztókör átmérője 1.8 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot