Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 46.0 mm Menetes szár M8 20.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10194751

Gyártói cikkszám:

1220634

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 5.120,6952 Ft
200 + 4.497,3302 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

51.207 Ft

10 x 5.120,6952 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Gomb alakja Kézi
Rögzítés típusa Menetes szár
Gombhossz 46.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot