Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 58.0 mm Menetes szár M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10194805

Gyártói cikkszám:

1220641

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 16.113,3254 Ft
10 - 149 6.716,7203 Ft
150 + 5.899,0627 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.113 Ft

1 x 16.113,3254 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Gomb alakja Kézi
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot