Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10214329

Gyártói cikkszám:

1340361

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 2.252,6628 Ft
10 - 49 1.802,133 Ft
50 - 99 1.531,8041 Ft
100 - 499 1.369,6206 Ft
500 + 1.171,3885 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

11.263 Ft

5 x 2.252,6628 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb anyaga Megerősített poliamid
Rögzítés típusa Stud
Gombhossz 67.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M10
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot