Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 32.0 mm Menetes szár M6 10.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10222461

Gyártói cikkszám:

259061059935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 711,3297 Ft
50 - 999 707,7016 Ft
1000 + 700,6781 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.113 Ft

10 x 711,3297 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Gomb anyaga Poliamid
Gomb alakja Döntött
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot