Menü Keresés

Külső menetes szárnyas gomb 8.0 mm M6 25.0 mm

A fekete rozsdamentes acél csapszáras szárnyas gomb rögzítési típusa menetes szár, M6 méretű menetekre szerelhető. A hüvelykujjal nyomható szárnyas kialakításának köszönhetően a alkatrész meghúzásakor könnyen megfogható.
Essentra cikkszám:

10271810

Gyártói cikkszám:

491370

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.471,4371 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.714 Ft

10 x 1.471,4371 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
A betét anyaga Rozsdamentes acél
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Gomb alakja Kézi
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot