Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 28.0 mm Menetes szár M5 25.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10159798

Gyártói cikkszám:

KTSW-28M05M25

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.122,8334 Ft
500 + 336,1004 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

56.142 Ft

50 x 1.122,8334 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Gomb anyaga Poliamid
Gomb alakja Kézi
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot