Menü Keresés

Szárnyas zsanérok

Raktáron

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, , Cinkötvözet, Poliamid, Cinköntvény, PA Szín: , Fekete, Ezüst, Króm Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Befejezés Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
499,7573 Ft - 699,6602 Ft 160 Raktáron
40.0 mm
Felületkezelés nélkül
9.0 mm
40.0 mm
607,2585 Ft - 850,1619 Ft 129 Raktáron
50.0 mm
Felületkezelés nélkül
11.0 mm
50.0 mm
1.193,9982 Ft - 1.857,3301 Ft 18 Raktáron
40.0 mm
Krómozott
9.0 mm
40.0 mm
512,1804 Ft - 806,6793 Ft 230 Raktáron
40.0 mm
Porszórt felület
9.0 mm
40.0 mm
765,607 Ft - 1.190,9443 Ft 228 Raktáron
40.0 mm
Felületkezelés nélkül
9.0 mm
40.0 mm
1.030,0492 Ft - 1.602,2965 Ft 2432 Raktáron
40.0 mm
Porszórt felület
9.0 mm
40.0 mm
607,2585 Ft - 850,1619 Ft 35 Raktáron
50.0 mm
Krómozott
11.0 mm
50.0 mm
529,3742 Ft - 741,1239 Ft 1205 Raktáron
50.0 mm
Porszórt felület
12 mm
50.0 mm
988,7605 Ft - 1.538,0709 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
Krómozott
9.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Fekete
16.0 mm
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Natúr
16.0 mm
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Cink
16.0 mm
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Cink
16.0 mm
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Fekete
16.0 mm
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Natúr
16.0 mm
65.0 mm
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Ártartomány
699 Ft - 499 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    30% üvegszál erősítésű PA 6
Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121662

Ártartomány
850 Ft - 607 Ft

Készletszintek
129 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Cinköntvény

20069100

Ártartomány
1.857 Ft - 1.193 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

20124397

Ártartomány
806 Ft - 512 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Porszórt felület
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Ártartomány
1.190 Ft - 765 Ft

Készletszintek
228 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Anyag
    PA
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

20124380

Ártartomány
1.602 Ft - 1.030 Ft

Készletszintek
2432 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Anyag
    Cinköntvény
Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121617

Ártartomány
850 Ft - 607 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Fekete

20123543

Ártartomány
741 Ft - 529 Ft

Készletszintek
1205 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    12 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Porszórt felület
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Cinköntvény

20069117

Ártartomány
1.538 Ft - 988 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Fekete
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Natúr
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Cink
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Cink
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Fekete

20796495


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Fekete
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Natúr