A lapos nyelves zsanérok belső menetes szárral rögzíthető az egyik pántra, a másikra pedig besüllyesztett csavarok kerülnek. A termékcsalád felületi szerelésű zsanérokként vagy álló zsanérokként is ismert, a különböző anyagkivitel pedig megoldást kínál a legtöbb alkalmazáshoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Szín | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Maximum Mounting Hole Size | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499,7573 Ft - 549,733 Ft | 70 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
595,919 Ft - 655,5109 Ft | 570 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
580,033 Ft - 5.011,1639 Ft | 50 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Króm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
607,2584 Ft - 667,9843 Ft | 39 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ezüst
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
731,7702 Ft - 804,9472 Ft | 243 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
512,1804 Ft - 4.990,3706 Ft | 108 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
529,3742 Ft - 582,3116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||
607,2584 Ft - 667,9843 Ft | 131 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
558,355 Ft - 614,1905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Króm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.