Menü Keresés

Szegecselő pisztolyok

Raktáron

Ez a szegecs behúzó egy kombinációs beállítási eszköz, alkalmas popszegecsekkel való használatra. Ideális egykezes alkalmazásokhoz, az egykezes működtetés lehetővé teszi a szegecseléshez szükséges nyomás akár 40 százalékos csökkentését. Ez azért érhető el, mert a működtető erő növekszik, ahogy a felhasználó keze bezárja a kart; ezt az erőt teljes mértékben kihasználja az ergonomikus kialakítású speciális kar. Ezáltal a vakszegecsek felszerelése gyors és egyszerű, de egyben kényelmes is.

A szegecs behúzó robusztus kialakítású, így biztonságos szegecselést tesz lehetővé. Egy használt szegecstüske tartály is található benne. A pofamechanizmusa törés után szilárdan megragadja a szegecstüskét, amelyet aztán a kar előrenyomásával még egyszer ki tud oldani. A hosszú löket jól használható erősen vak szegecsekhez.

  • Erősítés hossza: 16,2 mm
  • Egykezes kézi működés
  • Fekete és kék műanyagból készült
  • Alkalmas műanyag vakszegecseink választékához

Ez a szegecspisztoly olyan munkatartományt is tartalmaz, amely legfeljebb 5 mm átmérőjű alumínium vakszegecsekkel és legfeljebb 4 mm átmérőjű rozsdamentes acél vagy acél vakszegecsekkel használható, amelyek máshol is megvásárolhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
101.517,6036 Ft - 101.517,6036 Ft 2 Raktáron
Szegecs behúzó 16.2 mm (L) 221.0 mm (W)

10390757

Ártartomány
101.517 Ft - 101.517 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis szegecstípus
    Vak
  • Működés típusa
    A kéz működteti - Kézi
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    Műanyag
  • Vámtarifaszám
    8205598000