A popszegecsek kényelmes rögzítőelemek, amelyek főleg akkor használatosak, ha a panel hozzáférése nehézkes vagy korlátozott az egyik oldalon. Ez azt jelenti, hogy általában az alkalmazás hátsó (vak) oldalára kell felszerelni őket, lehetővé téve az alkatrészek összekapcsolását.
Alkalmasak kis és közepes igénybevételű alkalmazásokhoz; a szegecsek ragasztók, csavarok, anyák és csavarok helyett is használhatók. A popszegecsek tartósan rögzítenek két anyagot. Ideálisak vékony alkalmazásokhoz, és alkalmasak olyan anyagokhoz, mint pl. fa, fémek és műanyagok.
Könnyen felszerelhető kalapáccsal vagy speciális szegecselő szerszámmal. A popszegecseket egy szűk panelfuratba helyezik, áthaladva a két szegecselt anyagon
A popszegecs kínálatunkban szereplő termékek erősek, de könnyűek. Jó elektromos szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, valamint ellenáll a rezgésnek, a kopásnak és a korróziónak.
A termékcsalád olyan opciókkal is rendelkezik, melyek külön megvásárolható szegecs behúzóval telepíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,4513 Ft - 194,0662 Ft | 15 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 120,0687 Ft - 120,0687 Ft | 300 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 139,2662 Ft - 139,2662 Ft | 900 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 119,4513 Ft - 194,0662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.193 in
4.9 mm
|
Bézs
|
Poliamid;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 117,0235 Ft - 117,0235 Ft | 7000 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 101,4045 Ft - 164,8068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 79,2178 Ft - 79,2178 Ft | 550 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 95,6929 Ft - 119,6196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 101,4045 Ft - 164,8068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 136,656 Ft - 136,656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 92,3669 Ft - 92,3669 Ft | 11000 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 108,379 Ft - 108,379 Ft | 2000 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 112,5889 Ft - 140,7397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.193 in
4.9 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 46,5483 Ft - 50,6039 Ft | 900 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
Szürke
|
Poliamid;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 60,1325 Ft - 65,3529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Szürke
|
Poliamid;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 110,8488 Ft - 110,8488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.224 in
5.7 mm
|
Szürke
|
Poliamid;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 74,7272 Ft - 74,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 95,6929 Ft - 119,6196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 142,536 Ft - 178,1664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.224 in
5.7 mm
|
Fehér
|
Poliamid;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 47,8814 Ft - 52,0493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
Szürke
|
Poliamid;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz