Menü Keresés

Patentszegecses támasz 11.1 mm PA

A bepattanós távtartókat úgy tervezték, hogy az SR-tartományunkba tartozó bepattintós szegeccsel ellátott panelhez rögzítse. A felső zárnak szárnyai vannak, amelyek biztosítják a szorítást és fenntartják a merev kapcsolatot. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10027615

Gyártói cikkszám:

SRLAHS-7-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 87,3211 Ft
5000 + 70,7688 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

87.321 Ft

1000 x 87,3211 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Zárófej magassága „A” 5.6 mm
Panelvastagság A tartomány 0.8 - 2.0 mm
Panelvastagság B tartomány 0.7 - 1.6 mm
Távtartó hossza 11.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Furatátmérő „B” 4.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot