Menü Keresés

Patentszegecses támasz 19.1 mm PA

A bepattanós távtartókat úgy tervezték, hogy az SR-tartományunkba tartozó bepattintós szegeccsel ellátott panelhez rögzítse. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10027646

Gyártói cikkszám:

SRLCBS-12-01

485 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 64,6762 Ft
5000 + 52,6418 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

64.676 Ft

1000 x 64,6762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.7 - 5.7 mm
Távtartó hossza 19.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Furatátmérő „B” 4.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot