10027691
SRLCBS-8-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 7999 | 64,6762 Ft |
8000 + | 52,6555 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Zárófej magassága „A” | 10.2 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.402 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.7 - 3.7 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.026 - 0.146 in |
Távtartó hossza | 12.7 mm |
Távtartó hossza | 0.5 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Furatátmérő „B” | 4.1 mm |
Furatátmérő „B” | 0.161 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.