Menü Keresés

Patentszegecses támasz 15.9 mm PA

Ez a szegecselt áramköri laptámasz bordázott testtel és használatra kész csavarmenetes tetővel rendelkezik. Az alján egy pattintószegecs-rögzítési furat található, amely tökéletesen illeszkedik az SR pattintószegecs termékcsaládunkhoz. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10027813

Gyártói cikkszám:

SRSCBS-10-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,1411 Ft
5000 + 53,8056 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.141 Ft

1000 x 66,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Külső menet, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.7 - 4.7 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Furatátmérő „B” 4.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot