Menü Keresés

Patentszegecses támasz 19.1 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Essentra cikkszám:

10027769

Gyártói cikkszám:

SRSCBS-M4-12-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 35,7318 Ft
5000 - 9999 34,9843 Ft
10000 - 24999 34,2866 Ft
25000 + 33,589 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.732 Ft

1000 x 35,7318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Külső menet, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 4.7 - 5.7 mm
Távtartó hossza 19.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Furatátmérő „B” 4.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot